Coupe-circuits à fusibles HPC

Numéro d'article: SV 9677210

Tripolaire, pour jeux de barres avec un entraxe de 185 mm.

Numéro d'article:
SV 9677210
Modèle
pour jeux de barres unipolaires
Matériau
Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Bandes de contact : cuivre dur argenté partiellement
Couleur
Châssis : RAL 7035
Couvercle : RAL 7001
Poignée : RAL 7016
Pour HPC de taille
2
Pour jeux de barres avec entraxe
185 mm
Départ de ligne
par le haut / par le bas
Type de raccordement (électrique)
Boulon M12
Nombre de pôles
3 pôles
Tension nominale
800 V (AC), 3~
Courant nominal max.
400 A
Remarque
L'utilisation de la borne de contact est nécessaire lors de l'utilisation des composants sur des jeux de barres avec plastron de protection.
Test specification
CEI/EN 60 947-3
EN 60 269-2 (fusibles)
Pour montage de transformateurs
Oui
Dimensions
Largeur: 100 mm
Hauteur: 670 mm
Raccordement de câbles cylindriques
6 ‐ 240 mm²
Convient aux jeux de barres
Hauteur: 10 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
4,9 kg
Poids brut
4,94 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
1,73
Numéro du tarif douanier
85365080
EAN
4028177705524
ETIM 9
EC001046
ECLASS 8.0
27371402
Description produit
SV Coupe-circuit à fusibles HPC, taille 2, 400 A, 800 V, 3 pôles, boulon M12, 185 mm, 1 pôle commutable, pour montage de convertisseur de courant
Homologations
CQC-CCC
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation