Capot de zone de raccordement pour coupe-circuits à fusibles HPC / pour interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC

Numéro d'article: SV 9677410

Pour assurer la protection contre les contacts accidentels dans la zone de raccordement des câbles.

Numéro d'article:
SV 9677410
Description produit
Capot de zone de raccordement pouvant être mis en cascade afin de garantir la protection contre les contacts dans la zone de raccordement des câbles en cas d'utilisation de cosses de câbles à douilles de serrage longues.
Matériau
Polycarbonate
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Pour taille
1 - 3
Pour référence(s)
9677.1X0
9677.1X5
9677.2X0
9677.2X5
9677.300
9677.310
9677.3X5
Départ de ligne
par le haut / par le bas
Remarque
Lorsque vous utilisez des coupe-circuits à fusibles HPC avec départ de câbles par le haut, l'utilisation du capot de zone de raccordement est impérative.
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,22 kg
Poids brut
0,37 kg
Numéro du tarif douanier
85472000
EAN
4028177705159
ETIM 9
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Description produit
Recouvrement zone raccordement T1-3
Documentations
Notice d'utilisation