Microcommutateurs pour interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC

Numéro d'article: SV 9677418

Pour signaler la position de commutation de l’appareillage HPC (couvercle).

Numéro d'article:
SV 9677418
Description produit
Pour signaler la position de commutation de l’appareillage HPC (couvercle).
Composition de la livraison
Support inclus
Courant nominal max.
5 A
Pour taille
00 - 3
Tension nominale
250 V
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,013 kg
Poids brut
0,014 kg
Numéro du tarif douanier
85365019
EAN
4028177806887
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
Microcommutateur T00-3 coupe-circ.fus