Borne de raccordement en V pour coupe-circuits à fusibles HPC

Numéro d'article: SV 9677430

Pour le raccordement direct de câbles cylindriques.

Numéro d'article:
SV 9677430
Description produit
Pour le raccordement direct de câbles cylindriques.
Matériau
Laiton
Finition
Étamée
Pour taille
1 / 2
Pour référence(s)
9677.100
9677.110
9677.115
9677.200
9677.210
9677.215
Raccordement de câbles cylindriques
70 ‐ 240 mm²
Unité d'emballage
3 p.
Poids net
0,354 kg
Poids brut
0,368 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,067
Numéro du tarif douanier
85369010
EAN
4028177705173
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Description produit
Borne raccordement en V-T1/2-185mm-3P
Documentations
Notice d'utilisation