Pour le montage sans perçage des composants sur les jeux de barres d'entraxe 185 mm.
- Numéro d'article:
- SV 9677470
- Description produit
- Pour le montage sans perçage des composants sur les jeux de barres d'entraxe 185 mm.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Pour taille
- 00
- Remarque
- L'utilisation peut s'effectuer uniquement sur jeux de barres sans plastron de protection contre les contacts (profilé de protection fendu).
- Unité d'emballage
- 3 p.
- Poids net
- 0,15 kg
- Poids brut
- 0,138 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 0,003
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 0,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 85369095
- EAN
- 4028177705210
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Description produit
- Elément de blocage barres 185mm-T00
- Documentations
- Notice d'utilisation