Supports de jeux de barres (entraxe 185 mm)

Numéro d'article: SV 9677500

Pour barres de cuivre plates 40/60/80/100/120 x 10 mm

Numéro d'article:
SV 9677500
Matériau
Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Avec éléments de fixation pour plastron de protection contre les contacts (châssis de protection)
Nombre de pôles
3 pôles
185 mm
Convient aux jeux de barres
40 x 10 mm
60 x 10 mm
80 x 10 mm
100 x 10 mm
120 x 10 mm
Nombre de pôles
3 pôles
Tension nominale
1000 V, 3~
1500 V (DC)
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
1,72 kg
Poids brut
1,92 kg
Numéro du tarif douanier
85469010
EAN
4028177705326
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Description produit
Support jeu de barres tripol.185mm
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation