Kits de jonction pour adaptateurs d’appareillage

Numéro d'article: SV 9677730

Kit de jonction préconfectionné pour disjoncteurs à boîtier moulé (MCCB) usuels. Pour établir une liaison conductrice entre l'interrupteur et l'adaptateur d'appareillage (3 pôles).

Numéro d'article:
SV 9677730
Description produit
Kit de jonction préconfectionné pour disjoncteurs à boîtier moulé (MCCB) usuels. Pour établir une liaison conductrice entre l'interrupteur et l'adaptateur d'appareillage (3 pôles).
Matériau
E-Cu
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Pour référence(s)
9677.700
9677.705
Marques concernées (type)
ABB (XT6, XT7 – 800 A/1000 A)
Schneider Electric (NS - 800 A/1000 A)
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
8,707 kg
Poids brut
8,707 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
8,707
Numéro du tarif douanier
74198090
EAN
4028177707054
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
Kit de jonction pour SV 9677700/705
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation