Kits de jonction pour adaptateurs d’appareillage

Numéro d'article: SV 9677740

Kit de jonction préconfectionné pour disjoncteurs à boîtier moulé (MCCB) usuels. Pour établir une liaison conductrice entre l'interrupteur et l'adaptateur d'appareillage (3 pôles).

Numéro d'article:
SV 9677740
Description produit
Kit de jonction préconfectionné pour disjoncteurs à boîtier moulé (MCCB) usuels. Pour établir une liaison conductrice entre l'interrupteur et l'adaptateur d'appareillage (3 pôles).
Matériau
E-Cu
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Pour référence(s)
9677.700
9677.705
Marques concernées (type)
Eaton (NZM4 - 800 A/1000 A)
Siemens (VL1250/3VL7 - 1000 A)
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
8,1 kg
Poids brut
8,42 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
6,404
Numéro du tarif douanier
74198090
EAN
4028177707047
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
Kit de jonction pour SV 9677700/705
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation