Pour le recouvrement avant du kit de jonction.
- Numéro d'article:
- SV 9677792
- Description produit
- Pour le recouvrement avant du kit de jonction. Au choix, le recouvrement peut être également utilisé pour le raccordement des câbles du disjoncteur. Les capots de protection permettent de fermer l'accès aux câbles dans le plastron de protection contre les contacts.
- Matériau
- Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 - Composition de la livraison
- Capots de protection inclus
- Marques concernées (type)
- ABB (XT6, XT7)
- Siemens (3VA27)
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1 kg
- Poids brut
- 1,26 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39191019
- EAN
- 4028177805347
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Description produit
- SV Plastron de protection, ABB/Siemens
- Documentations
- Notice d'utilisation