Plastron de protection pour adaptateurs d’appareillage

Numéro d'article: SV 9677798

Pour le recouvrement avant du kit de jonction.

Numéro d'article:
SV 9677798
Description produit
Pour le recouvrement avant du kit de jonction. Au choix, le recouvrement peut être également utilisé pour le raccordement des câbles du disjoncteur. Les capots de protection permettent de fermer l'accès aux câbles dans le plastron de protection contre les contacts.
Matériau
Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Composition de la livraison
Capots de protection inclus
Marques concernées (type)
Schneider Electric (NS)
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1 kg
Poids brut
1,3 kg
Numéro du tarif douanier
85369095
EAN
4028177805378
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142116
Description produit
SV Plastron de protection, JDB 185MM
Documentations
Notice d'utilisation