- Référence:
- SV 9677930
- Matériau
- Tenue au feu selon la norme UL 94
- Couleur
- RAL 7035
- Pour jeux de barres avec entraxe
- 185 mm
- Départ de ligne
- par le haut / par le bas
- Installation type
- Fixation par vis
- Nombre de pôles
- 3 pôles
- Courant nominal max.
- 320 A
- Tension nominale
- 690 V, 3~
- Remarque
- Pour la fixation sur des jeux de barres perforés. Il faut veiller à ce qu'aucun profilé de protection ne soit monté dans la zone d'appareillage.
- L'utilisation de la borne de contact est nécessaire lors de la mise en œuvre de l'adaptateur sur des jeux de barres avec plastron de protection
- Pour montage de transformateurs
- Oui
- Dimensions
- Largeur: 100 mm
Hauteur: 670 mm
- Convient aux jeux de barres
- Hauteur: 10 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 2,6 kg
- Poids brut
- 2,769 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85469010
- EAN
- 4028177979734
- ETIM 9
- EC001531
- ETIM 8
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Description produit
-
SV Adaptateur 320 A (2 x 160 A) tripolaire, départ de lignes en haut/en bas, fixation par vis, pour composants RiLine Compact