Pour la mesure inductive du flux de courant.
- Numéro d'article:
- SV 9677950
- Description produit
- Conception compacte sans modification de la profondeur de montage par l'intégration mécanique dans les composants servant à son équipement (entraxe 185 mm), permettant un montage peu encombrant.
- Matériau
- Polyamide
- Pour référence(s)
- 9677.160
- 9677.165
- 9677.180
- 9677.260
- 9677.265
- 9677.280
- 9677.360
- 9677.365
- 9677.380
- 9677.930
- Puissance nominale
- 1,5 VA
- Type de raccordement (électrique)
- Bride à étrier
- Insuslation material (class)
- H
- Primary current
- 250 A
- Secondary current
- 5 A
- Accuracy Class
- 1
- Test specification
- CEI 60 044-1
- EN 60715
- DIN VDE 0414
- DIN 42 600-2
- Raccordement de câbles cylindriques
- 2,5 ‐ 4 mm²
- Fréquence nominale
- 50 ‐ 60 Hz
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,13 kg
- Poids brut
- 0,14 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85043129
- EAN
- 4028177984455
- ETIM 9
- EC002048
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Description produit
- SV Transformateur 250 A/5 A pour interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC, taille 1-3 / Adaptateur pour jeu de barres RiLine Compact (SV 9677.XXX)