Transformateurs

Numéro d'article: SV 9677952

Pour la mesure inductive du flux de courant.

Numéro d'article:
SV 9677952
Description produit
Conception compacte sans modification de la profondeur de montage par l'intégration mécanique dans les composants servant à son équipement (entraxe 185 mm), permettant un montage peu encombrant.
Matériau
Polyamide
Pour taille
3
Pour référence(s)
9677.360
9677.365
9677.380
9677.930
Puissance nominale
1,5 VA
Type de raccordement (électrique)
Bride à étrier
Insuslation material (class)
H
Primary current
500 A
Secondary current
5 A
Accuracy Class
1
Test specification
CEI 60 044-1
EN 60715
DIN VDE 0414
DIN 42 600-2
Raccordement de câbles cylindriques
2,5 ‐ 4 mm²
Fréquence nominale
50 ‐ 60 Hz
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,136 kg
Poids brut
0,146 kg
Numéro du tarif douanier
85043129
EAN
4028177984431
ETIM 9
EC002048
ECLASS 8.0
27141146
Description produit
SV Transformateur 500 A/5 A pour interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC, taille 3 / Adaptateur pour jeu de barres RiLine Compact (SV 9677.XXX)
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation