Armoires électriques juxtaposables VX25 Armoire modulaire

Référence: VX 9680228

Armoires électriques juxtaposables VX, pour l'équipement avec portes partielles et compartimentage modulaire intérieur.

Référence:
VX 9680228
Matériau
Tôle d'acier de 1,5 mm
Finition
Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaques passe-câbles : zinguées
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Ossature d’armoire
Panneau arrière
Plaques passe-câbles
Indice de protection IP selon CEI 60 529
Jusqu'à IP 54, en fonction de l'habillage
Test specification
CEI 61 439-1/-2
CEI 61 641
Dimensions
Largeur: 1.200 mm
Hauteur: 2.200 mm
Profondeur: 800 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids brut
83 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
VX Armoire modulaire, L1200xH2200xP800 mm, en tôle d'acier
Certificats
Finition
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Manuel technique raccordement de mise à la terre et intensités maximales admissibles
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés