Pour les armoires livrées sans toit ou pour remplacer le toit standard d'autres armoires.
- Numéro d'article:
- SV 9681662
- Description produit
- Pour les armoires livrées sans toit ou pour remplacer le toit standard.
- Matériau
- Tôle d'acier de 1,5 mm
- Finition
- Laque texturée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Convient à
- Largeur: = 600 mm
Profondeur: = 1.200 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 9,8 kg
- Poids brut
- 10,24 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177954069
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Description produit
- VX Toit plein IP55, LxP 600x1200
- Documentations
- Notice d'utilisation