Bandeaux de finition supérieurs pleins pour armoires VX

Numéro d'article: SV 9682310

Comme finition supérieure lors de l'utilisation de portes partielles.

Numéro d'article:
SV 9682310
Modèle
Plein
Description produit
Comme finition supérieure de la configuration modulaire de la face avant lors de l'utilisation de portes partielles. Les caches avant peuvent être démontés de l'extérieur en desserrant les vis. La traverse de séparation nécessaire au montage est livrée avec les portes partielles installées.
Matériau
Tôle d'acier de 1,5 mm
Finition
Laque texturée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Dimensions
Hauteur: 100 mm
Convient à
Largeur: 1.000 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
2,15 kg
Poids brut
2,251 kg
Numéro du tarif douanier
83024200
EAN
4028177981416
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
Description produit
SV Bandeau de finition supérieur pour VX, IP 54, L1000xH100 mm
Documentations
Notice d'utilisation