Bandeaux de finition inférieurs pleins pour armoires VX

Numéro d'article: SV 9682340

Comme finition inférieure lors de l'utilisation de portes partielles.

Numéro d'article:
SV 9682340
Description produit
Comme finition inférieure de l'aménagement modulaire de la face avant lors de l'utilisation de portes partielles. Les bandeaux de finition peuvent être démontés de l'extérieur en desserrant les vis.
Matériau
Tôle d'acier de 1,5 mm
Finition
Laque texturée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Cache avant
Traverse de séparation
Matériel de fixation inclus
Dimensions
Hauteur: 300 mm
Convient à
Largeur: = 1.000 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
5,46 kg
Poids brut
5,86 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
22,3 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
83024200
EAN
4028177929920
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
Description produit
VX Bandeau de finition inférieur, LH : 1000x300 mm
Documentations
Notice d'utilisation