Comme finition inférieure lors de l'utilisation de portes partielles.
- Numéro d'article:
- SV 9682348
- Description produit
- Comme finition inférieure de l'aménagement modulaire de la face avant lors de l'utilisation de portes partielles. Les bandeaux de finition peuvent être démontés de l'extérieur en desserrant les vis.
- Matériau
- Tôle d'acier de 1,5 mm
- Finition
- Laque texturée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Cache avant
Traverse de séparation
Matériel de fixation inclus - Dimensions
- Hauteur: 300 mm
- Convient à
- Largeur: = 800 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 4,33 kg
- Poids brut
- 4,897 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 17,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 83024200
- EAN
- 4028177929845
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Description produit
- VX Bandeau de finition inférieur, IP 54, LH : 800x300 mm
- Documentations
- Notice d'utilisation