Plastron de protection pour armoires éléctriques avec coupe-circuits à fusibles HPC

Numéro d'article: SV 9684900

Pour assurer la protection contre les contacts des zones de départ ainsi que des coupe-circuits à fusibles HPC.

Numéro d'article:
SV 9684900
Description produit
Pour assurer la protection contre les contacts (IP 2X) des zones de départ associées aux coupe-circuits à fusibles HPC et aux jeux de barres installés dans la partie arrière de l'armoire électrique.
Matériau
Tôle d'acier de 1,5 mm
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
4 plaques de recouvrement (latéralement à gauche / à droite)
2 plaques de recouvrement (supérieure / inférieure)
Matériel de fixation inclus
Usable width for Flat-PLS
800 mm
Remarque
La largeur de montage indiquée pour monter le plastron de protection est respectée uniquement en utilisant les supports de jeux de barres 9686.060/9686.070
Convient à
Type de coffret: TS
Largeur: = 1.000 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
6,58 kg
Poids brut
7,48 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
28,5 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177936843
ETIM 9
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Description produit
SV VX Plastron de protect.forme2B,VX 1000mm
Documentations
Notice d'utilisation