Plaque de serrage pour Flat-PLS

Numéro d'article: SV 9686720

Numéro d'article:
SV 9686720
Matériau
Plaque de serrage : acier inoxydable
Remarque
La plaque de raccordement référence 9686.750 est nécessaire en complément pour le raccordement sur les jeux de barres
L'utilisation de la plaque de serrage est requise pour la superposition de deux barres de cuivre lamellées
Les vis ne sont pas fournies d'origine
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H)
32 x 20 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,24 kg
Poids brut
0,252 kg
Numéro du tarif douanier
74071000
EAN
4028177981393
ETIM 9
EC002498
ETIM 8
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Description produit
SV Plaque de serrage pour barres de cuivre lamellées, zone de serrage L32xH20 mm