Pour le raccordement de barres de cuivre lamellées à un jeu de barres principal constitué de barres de cuivre plates.
- Numéro d'article:
- SV 9686750
- Description produit
- Pour le raccordement de barres de cuivre lamellées à des barres de cuivre plates d'un jeu de barres principal ou de distribution.
- Matériau
- E-Cu
- Finition
- Alliage cuivre-étain
- Remarque
- Une pièce d'appui est requise en complément pour la mise en contact des barres de cuivre lamellées avec les jeux de barres
- Les vis ne sont pas fournies d'origine
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,3 kg
- Poids brut
- 1,311 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177981362
- ETIM 9
- EC002498
- ETIM 8
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Description produit
- SV Plaque de raccordement pour barres de cuivre lamellées, L100 x H152 mm
- Documentations
- Notice d'utilisation