Kit de raccordement pour Flat-PLS

Numéro d'article: SV 9686810

Pour la fixation de composants ou pour la jonction des jeux de barres.

Numéro d'article:
SV 9686810
Description produit
Pour la fixation des coupe-circuits à fusibles HPC et des sectionneurs HPC (185 mm) ou pour le raccordement des jeux de barres. Pour les jeux de barres en cuivre plat 50 x 10 mm.
Matériau
Tôle d'acier zinguée
Consigne de montage
L'utilisation du kit de raccordement est possible uniquement lors de la mise en œuvre de composants d'équipement à visser.
Coupe-circuits à fusibles HPC : la longueur de vis requise est lors de l'utilisation de jeux de barres 2 x 50 x 10 mm = 35 mm et 4 x 50 x 10 mm = 55 mm
Remarque
Les vis ne sont pas fournies d'origine
Dimensions
Filetage: M10
Number of busbars
2
4
Unité d'emballage
3 p.
Poids net
0,114 kg
Poids brut
0,129 kg
Numéro du tarif douanier
85444290
EAN
4028177947290
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Description produit
SV VX Kit de raccordement M10 Flat-PLS
Documentations
Notice d'utilisation