Vis pour composants de jonction

Numéro d'article: SV 9686816

Pour la jonction des équerres de raccordement et d'un kit de jonction (à utiliser pour 3 et 4 pôles).

Numéro d'article:
SV 9686816
Description produit
Pour assembler les composants, comme p. ex. équerre de raccordement et kit de jonction.
Matériau
Acier inoxydable
Composition de la livraison
8 écrous et 16 rondelles élastiques inclus
Dimensions
Filetage: M10
Longueur du filetage: 160 mm
Unité d'emballage
8 p.
Poids net
0,88 kg
Poids brut
0,896 kg
Numéro du tarif douanier
73181900
EAN
4028177981447
ETIM 9
EC003861
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
SV Vis M10x160 mm
Documentations
Notice d'utilisation