Pour la jonction des équerres de raccordement et d'un kit de jonction (à utiliser pour 3 et 4 pôles).
- Numéro d'article:
- SV 9686890
- Description produit
- Pour assembler les composants, comme p. ex. équerre de raccordement et kit de jonction.
- Matériau
- Acier inoxydable
- Composition de la livraison
- 8 écrous et 16 rondelles élastiques inclus
- Dimensions
- Filetage: M10
Longueur du filetage: 95 mm - Unité d'emballage
- 8 p.
- Poids net
- 0,6 kg
- Poids brut
- 0,642 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73181900
- EAN
- 4028177981461
- ETIM 9
- EC003861
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
- SV Vis M10x95 mm
- Documentations
- Notice d'utilisation