Tablette d'appareillage lourd VX ESS

Numéro d'article: SV 9692021

Pour recevoir p. ex. des batteries monobloc.

Numéro d'article:
SV 9692021
Matériau
Tôle d'acier zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Load capacity static
200 kg
2 000 N
Dimensions
Hauteur: 24,5 mm
Surface utile
Largeur: 509 mm
Profondeur: 714 mm
Convient à
Largeur: 600 mm
Profondeur: 800 mm
Pour référence(s)
9690.021
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
9,1 kg
Poids brut
9,34 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
24,08 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177045965
Description produit
VX ESS Tablette d'appareillage pour charges lourdes, L600xP800 mm
Documentations
Notice d'utilisation