Pour recevoir p. ex. des batteries monobloc.
- Numéro d'article:
- SV 9692023
- Matériau
- Tôle d'acier zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Load capacity static
- 200 kg
2 000 N - Dimensions
- Hauteur: 24,5 mm
- Surface utile
- Largeur: 709 mm
Profondeur: 714 mm - Convient à
- Largeur: 800 mm
Profondeur: 800 mm - Pour référence(s)
- 9690.023
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 12 kg
- Poids brut
- 12,14 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 30,78 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177046016
- Description produit
- VX ESS Tablette d'appareillage pour charges lourdes, L800xP800 mm
- Documentations
- Notice d'utilisation