Glissières VX ESS

Référence: SV 9692050

Référence:
SV 9692050
Description produit
null
Matériau
Tôle d'acier, de 2 mm, zinguée
Composition de la livraison
Avec bande perforée
Matériel de fixation inclus
Longueur
313,9 mm
Charge (statique) admissible
120 kg
1 200 N
Convient à
Type de coffret: VX
CS Toptec
Profondeur: 600 mm
Unité d'emballage
10 p.
Poids net
3,6 kg
Poids brut
3,7 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
9,09 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177045415
ETIM 9
EC002620
Description produit
VX ESS Glissière L : 313,9 mm, pour armoire P : 600 mm
Documentations
Notice d'utilisation