Pour insérer des batteries rackables.
- Numéro d'article:
- SV 9692051
- Matériau
- Tôle d'acier, de 2 mm, zinguée
- Composition de la livraison
- Avec bande perforée
Matériel de fixation inclus - Longueur
- 513,9 mm
- Charge (statique) admissible
- 120 kg
1 200 N - Convient à
- Type de coffret: VX
CS Toptec
Profondeur: 800 mm - Unité d'emballage
- 10 p.
- Poids net
- 5,3 kg
- Poids brut
- 5,347 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 13,31 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177045422
- ETIM 9
- EC002620
- Description produit
- VX ESS Glissière L : 513,9 mm, pour armoire P : 800 mm
- Documentations
- Notice d'utilisation