Enveloppe en aluminium avec classe de résistance RC2 à double parois pour l'implantation en extérieur.
- Référence:
- CS 9751912
- Description produit
- Habillage à double peau, avec 2 portes pour l'implantation en extérieur, en aluminium avec classe de résistance RC2. Avec socle de rangement des câbles. Conçu pour recevoir des rails combinés 19"/ETSI et un système Direct Air Cooling (DAC).
- Matériau
- Enveloppe, toit, porte(s), plaque passe-câbles : aluminium, AIMg3, 2,0 mm
Plaque(s) de montage : aluminium, AIMg3, 3,0 mm
Rail porteur : acier inoxydable AISI 430 (1.4016) - Finition
- Revêtement poudre
Polyester pur résistant aux UV - Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Coffret à double peau pour l'implantation en extérieur, entièrement préassemblé
Toit anti-pluie, avec aération, conçu pour le montage d'un système Direct Air Cooling (DAC)
Blocage de porte au moyen d'une béquille mécanique (environ 155°)
Poignée pivotante et serrure semi-cylindrique, fermeture BJ20027
Socle de rangement des câbles, avec habillage sur tout le pourtour
Plaques passe-câbles
Plaque passe-câbles
2 plaques de montage incluses
Montant central vissé - Dimensions
- Largeur: 1.300 mm
Hauteur: 1.050 mm
Profondeur: 500 mm - Dimensions
- Hauteur totale: 1.600 mm
Hauteur du toit antipluie: 130 mm
Hauteur du socle: 400 mm - Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 610 mm x 941 mm
548 mm x 941 mm - Nombre de portes
- 2
- Angle d'ouverture de la porte
- env. 155°
- Verrouillage
- Modèle du dispositif de fermeture: Système de verrouillage à 3 points avec cylindre simple et à panneton double
Nombre de serrures: 2
Serrure à clé: BJ20027 - Plaque passe-câbles
- Taille: 2
Nombre: 3 - Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55
- Indice de protection NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- Remarque concernant la référence
- Délai de livraison sur demande
- Matériau de base
- Aluminium
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 115 kg
- Poids brut
- 135 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177980853
- ETIM 9
- EC000261
- Description produit
- CS Coffret polyvalent MFG 12, à deux portes, à double peau, L 1300 x H 1600 x P 500 mm
- Documentations
- Notice d'utilisation