Pour l'installation de niveaux de montage, réglables au pas de 25 mm.
- Numéro d'article:
- CS 9765092
- Description produit
- Pour réaliser des surfaces de montage. Les plaques de montage sont réglables en profondeur au pas de 25 mm.
- Matériau
- Aluminium, 3 mm
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Remarque
- Possibilité de prévoir un équipement partiel avec une ou deux plaques de 600 mm de largeur dans les baies de 1200 mm de largeur.
- Dimensions
- Largeur: 499 mm
Hauteur: 1.096 mm - Convient au type d'enveloppe
- Armoire basic CS
- Convient à
- Type de coffret: Armoire basic CS
Largeur: = 600 mm
Hauteur: = 1.200 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 6,66 kg
- Poids brut
- 7,366 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177216846
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Description produit
- CS Plaque de montage 600L 1200H
- Documentations
- Notice d'utilisation