Baie CS Toptec juxtaposable

Référence: CS 9781866

Armoire juxtaposable à double paroi pour l'implantation en extérieur avec socle de 100 mm, porte, panneau arrière et toit de protection contre les intempéries parfaitement juxtaposable. L'ossature complète de l'armoire est disponible pour un équipement intérieur rationnel et flexible.

Référence:
CS 9781866
Modèle
pour juxtaposition
Sans découpe
Matériau
Ossature du coffret : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Pièces plates et plaques de socle : aluminium, AlMg3
Toit antipluie : aluminium
Finition
Revêtement poudre
Polyester pur résistant aux UV
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Baie pour l'implantation en extérieur, juxtaposable, à double parois
Ossature de baie avec perforation au pas de 25 mm dans le cadre horizontal supérieur et inférieur ainsi que dans les profilés verticaux avec 2 niveaux de fixation
Porte frontale avec blocage de porte, poignée pivotante et serrure semi-cylindrique, fermeture BJ20027
Panneau arrière
Toit antipluie
Socle avec plaques passe-câbles vissées et caches vissés à l'avant et à l'arrière
Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible
Dimensions
Largeur: 800 mm
Hauteur: 1.600 mm
Profondeur: 600 mm
Dimensions
Hauteur totale: 1.745 mm
Hauteur du toit antipluie: 45 mm
Hauteur du socle: 100 mm
Nombre de portes
1
Verrouillage
Modèle du dispositif de fermeture: Verrouillage à 4 points
Nombre de serrures: 1
Serrure à clé: BJ20027
Plaque passe-câbles
Taille: 2
Nombre: 2
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 55
Indice de protection NEMA
NEMA 3R
NEMA 12
Code IK
IK10
Remarque
Toutes les pièces plates doublées et reliées à la masse (paroi externe sur paroi interne)
Les panneaux latéraux pour baies CS Toptec juxtaposables sont requis pour la construction d'une baie monobloc
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
71,5 kg
Poids brut
81,5 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177986121
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
CS Toptec, juxtaposable, L800xH1600xP600 mm
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation