Panneau latéral à visser pour baies CS Toptec juxtaposables

Référence: CS 9781880

Panneau latéral vissé à double parois, avec parties latérales de toit.

Référence:
CS 9781880
Matériau
Aluminium AlMg3
Finition
Revêtement poudre
Polyester pur résistant aux UV
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Panneaux latéraux
Parties latérales de toit
Avec matériel de mise à la masse et de fixation
Convient à
Type de coffret: Baie CS Toptec juxtaposable
Hauteur: = 1.800 mm
Profondeur: = 800 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 55
Indice de protection NEMA
NEMA 3R
NEMA 12
Matériau de base
Aluminium
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
57 kg
Poids brut
63 kg
EAN
4028177986060
ETIM 9
EC002524
ETIM 8
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Description produit
CS Panneau latéral à double parois, H1800xP800 mm, en aluminium AlMg3
Documentations
Notice d'utilisation