Armoire juxtaposable à double paroi pour l'implantation en extérieur avec socle de 100 mm, porte, panneau arrière et toit de protection contre les intempéries parfaitement juxtaposable. L'ossature complète de l'armoire est disponible pour un équipement intérieur rationnel et flexible. L'armoire est préparée pour l'intégration d'un climatiseur Blue e+ pour montage latéral en extérieur.
- Référence:
- CS 9782868
- Modèle
- pour juxtaposition
Avec découpe pour climatiseur à implanter en extérieur 1,5 kW - Matériau
- Ossature du coffret : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Pièces plates et plaques de socle : aluminium, AlMg3
Toit antipluie : aluminium - Finition
- Revêtement poudre
Polyester pur résistant aux UV - Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Baie pour l'implantation en extérieur, juxtaposable, à double parois
Ossature de baie avec perforation au pas de 25 mm dans le cadre horizontal supérieur et inférieur ainsi que dans les profilés verticaux avec 2 niveaux de fixation
Porte frontale avec blocage de porte, poignée pivotante et serrure semi-cylindrique, fermeture BJ20027
Panneau arrière
Toit antipluie
Socle avec plaques passe-câbles vissées et caches vissés à l'avant et à l'arrière - Dimensions
- Largeur: 800 mm
Hauteur: 1.600 mm
Profondeur: 800 mm - Dimensions
- Hauteur totale: 1.745 mm
Hauteur du toit antipluie: 45 mm
Hauteur du socle: 100 mm - Nombre de portes
- 1
- Verrouillage
- Modèle du dispositif de fermeture: Verrouillage à 3 points
Nombre de serrures: 1
Serrure à clé: BJ20027 - Plaque passe-câbles
- Taille: 2
Nombre: 2 - Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55
- Indice de protection NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- Code IK
- IK10
- Remarque
- Toutes les pièces plates doublées et reliées à la masse (paroi externe sur paroi interne)
- Les panneaux latéraux pour baies CS Toptec juxtaposables sont requis pour la construction d'une baie monobloc
- Remarque concernant la référence
- Un climatiseur ou une tôle d'adaptation est nécessaire pour obturer la découpe
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 75 kg
- Poids brut
- 75,5 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177986183
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
- Baie CS Toptec, juxtaposable, L800xH1600xP800 mm, avec découpe pour climatiseur 1,5 kW pour l'implantation en extérieur
- Déclarations
- Déclaration de conformité
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation