Serrure semi-cylindrique pour poignées

Numéro d'article: SZ 9785040

Serrure semi-cylindrique, pour dispositifs de verrouillage conformément à la norme DIN 18 252. dans une même unité d'emballage, les serrures sont différentes.

Numéro d'article:
SZ 9785040
Composition de la livraison
Avec 3 clés, par dispositif de verrouillage
Longueur
40 mm
Montage dans le système de poignée
Poignée Confort VX pour serrures semi-cylindriques
Poignée Confort TS pour serrure semi-cylindrique
Poignée Confort AX
Mini-poignée Confort
Mini-comfort handle for EL 3-part for profile half-cylinders
Mini-poignée confort AE pour serrure demi-cylindre
Poignée Ergoform-S standard
Remarque
Prévu exclusivement pour les poignées Rittal correspondantes
Verrouillage
Serrure à clé: Serrure semi-cylindrique selon la norme DIN 18 252
différentes fermetures
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,14 kg
Poids brut
0,15 kg
Numéro du tarif douanier
83016000
EAN
4028177493629
ETIM 9
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Description produit
CS Serrure semi-cylindrique, pour dispositifs de verrouillage selon la norme DIN 18 252