De softwaretool Therm voert de tijdrovende berekening van de benodigde klimatisering uit en maakt een voorselectie van geschikte producten.
Aan het einde van de berekening ontvangt u gedetailleerde documentatie. Dit biedt u maximale zekerheid bij het configureren van de optimale klimatisering.
Alle berekeningen worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van IEC/TR3 60890 AMD 1 en DIN 3168 voor kast-koelaggregaten. Berekeningen van te hoge temperaturen volgens DIN EN 61439 zijn met slechts één klik te realiseren.
Downloads
Nieuw in versie 6.7
-
Selecteerbare Blue e+ Outdoor-koelaggregaten en zwarte ventilatoren
- Selecteerbare kunststof wandkasten AX-K en vrijstaande kasten VX-SE
-
Diverse bugfixes
Systeemvereisten
Voor de online-versie van Therm heeft u het volgende nodig
- een UTF8-compatibele browser. Bijvoorbeeld Microsoft Internet Explorer 11.0 of Mozilla Firefox 51.0
Voor de offline-versie van Therm heeft u het volgende nodig
- 500 MB vrije ruimte op de harde schijf
- een UTF8-compatibele browser. Bijvoorbeeld Microsoft Internet Explorer 11.0 of Mozilla Firefox 51.0
- CPU met 2,0 GHz kloksnelheid
Bij Windows 7 of 10:- Dual-Core of gelijkwaardige processor
- 1 resp. 2 GB RAM werkgeheugen