Draagarmsystemen

Draagarmsysteem CP 120

Belasting bij een arm met een lengte van 1 m = 1200 N. Draagarmsystemen CP 120 zijn compatibel op draagarmsystemen CP 60 aan te sluiten.

Draagarmsysteem CP 120

Draagbuis CP 120 gesloten

Bevestiging aan de verbindingselementen met 4 zelftappende schroeven in het schroefkanaal. Naar keuze in te korten, draadsnijden is niet nodig. Gesloten kabelkanaal met grote doorsnede.

Draagarmsysteem CP 120

Draagbuis CP 120 open

Bevestiging aan de verbindingselementen met 4 zelfsnijdende schroeven in het schroefkanaal. naar keuze in te korten, draadsnijden is niet nodig. Open kabelkanaal voor eenvoudige toegang tijdens servicewerkzaamheden en voor voorgeconfectioneerde kabels...

Draagarmsysteem CP 120

Draagbuis CP 60 gesloten

Bevestiging aan de verbindingselementen met 4 zelfsnijdende schroeven in het schroefkanaal. naar keuze in te korten, draadsnijden is niet nodig. Gesloten kabelkanaal met grote doorsnede.

Draagarmsysteem CP 120

Draagbuis CP 60 open

Bevestiging aan de verbindingselementen met 4 zelfsnijdende schroeven in het schroefkanaal. naar keuze in te korten, draadsnijden is niet nodig. Open kabelkanaal voor eenvoudige toegang tijdens servicewerkzaamheden en voor voorgeconfectioneerde kabels...

Draagarmsysteem CP 120

Draagbuis, in hoogte verstelbaar voor draagarmsystemen

De nieuwe draagbuis is in hoogte verstelbaar. Hierdoor biedt de draagbuis altijd het juiste zicht op de belangrijke elementen van de bedieningsbehuizingen en draagarmsystemen. Het systeem is aan de wandzijde zonder aanvullende adapters direct aan de...

Draagarmsysteem CP 120

Befestigung CP 120 voor draagarmaansluiting Ø 130 mm

Voor een stevige bevestiging van de behuizing aan draagarmsysteem 120

Draagarmsysteem CP 120

Adapters van draagarmaansluiting Ø 130 mm naar 120 x 65 mm

Voor de montage van bedieningsbehuizingen met draagarmuitsparing 120 x 65 mm en de aansluitconsole VESA 75/100

Draagarmsysteem CP 120

Adapter CP 120 naar draagarm, in hoogte verstelbaar

Adapter CP 120 naar draagarm, in hoogte verstelbaar

Draagarmsysteem CP 120

Adapters

Verbindingselement tussen grotere en kleinere draagarmsystemen en voor de montage van kleine, vlakke bedieningsbehuizingen.

Draagarmsysteem CP 120

Adapters voor Siemens Pro-Panel

Voor montage van Siemens Simatic aan draagarmsysteem CP-40, staal of CP 60/120 met draagarmaansluiting 120 x 65 mm aansluiting.

Draagarmsysteem CP 120

Koppeling CP 120 voor draagarmaansluiting Ø 130 mm

Voor een draaibare bevestiging van de behuizing aan het verticale deel van draagarmsysteem 120

Draagarmsysteem CP 120

Hoekkoppeling 90° CP 120 voor draagarmaansluiting Ø 130 mm

Voor een draaibare bevestiging van de behuizing aan het horizontale deel van het draagarmsysteem. Behuizing hangend of steunend te monteren. Afneembare afdekkap voor een eenvoudige kabeldoorvoer.

Draagarmsysteem CP 120

Adapters van draagarmaansluiting Ø 180 mm naar Ø 130 mm

Voor montage tussen behuizing en koppeling, bevestiging of draaischarnier.

Draagarmsysteem CP 120

Opzetscharnier CP 120 Aansluiting verticaal

Voor een draaibare bevestiging van het draagarmsysteem aan horizontale vlakken. Ook hangende bevestiging aan een plafond is mogelijk.

Draagarmsysteem CP 120

Opzetscharnier CP 120 Aansluiting horizontaal

Voor een draaibare bevestiging van het draagarmsysteem aan horizontale vlakken. Ook hangende bevestiging aan een plafond is mogelijk. Afneembare afdekkap voor een eenvoudige kabeldoorvoer.

Draagarmsysteem CP 120

Wand-/vloerbevestiging, CP 120, groot

Voor een stevige bevestiging van het draagarmsysteem aan verticale of horizontale vlakken.

Draagarmsysteem CP 120

Wand-/vloerbevestiging, CP 120, klein

Voor een stevige bevestiging van het draagarmsysteem aan verticale of horizontale vlakken.

Draagarmsysteem CP 120

Wandscharnier CP 120 Aansluiting horizontaal

Voor een draaibare montage van het draagarmsysteem aan verticale vlakken. Afneembare afdekkap voor een eenvoudige kabeldoorvoer.

Draagarmsysteem CP 120

Wandscharnier CP 120 Horizontale aansluiting, zonder hoogteafwijking

Voor een draaibare montage van het draagarmsysteem aan verticale vlakken.

Draagarmsysteem CP 120

Wandscharnier CP 120 Aansluiting verticaal

Voor een draaibare montage van het draagarmsysteem aan verticale vlakken. Afneembare afdekkap voor een eenvoudige kabeldoorvoer.

Draagarmsysteem CP 120

Hoekstuk 90° CP 120

Voor de verbinding van horizontale en verticale draagarmelementen. Afneembare afdekkap voor een eenvoudige kabeldoorvoer.

Draagarmsysteem CP 120

Tussenscharnier CP 120 zonder hoogteafwijking

Voor een draaibare verbinding tussen de horizontale draagbuisdelen binnen het draagarmsysteem.

Draagarmsysteem CP 120

Tussenscharnier CP 120

Voor een draaibare verbinding tussen de horizontale draagbuisdelen, als verlenging van het systeem. Afneembare afdekkap voor een eenvoudige kabeldoorvoer.

Draagarmsysteem CP 120

Aansluitconsole voor draagarmaansluiting 120 x 65 mm

Voor aansluiting van vlakke bedieningsbehuizingen aan de achterzijde. Het deksel is afneembaar voor een eenvoudige kabeldoorvoer