Railsystemen RiLine
OM-adapters/dragers - toebehoren
Aanbouwdeel voor OM-adapters/-dragers
Ter vergroting van de opbouwbreedte.
Verbindingspen voor OM-adapters/-dragers
Voor de mechanische verbinding van OM-adapter-/drager.
PinBlock voor frames
Voor een stevige bevestiging en positionering van de schakelrelais van motorstartercombinaties.
PinBlock Plus voor starters met verhoogde relaisbevestiging
voor starters met verhoogde relaisbevestiging.
Montagerail 35 x 10 mm voor OM-adapters/-dragers
Voor bevestiging aan het adapterchassis of aan het frame.
Montagerail 35 x 15 mm voor OM-adapters/-dragers
Voor bevestiging aan het adapterchassis.
Montagerail 35 x 7,5 mm voor OM-adapters/-dragers
Voor opbouw op 55 mm brede OM-adapter.
Kabelset voor OM-adapters met veerdrukklem
Voorgeconfectioneerde aansluitdraden voor de individuele aansluiting van schakelapparaten
Dubbele aders voor OM-adapters met veerdrukklem 2,5 – 16 mm²
Voorgeconfectioneerde aansluitdraden voor de individuele aansluiting van max. twee schakelapparaten per adapter.
Frame voor OM-adapters/-dragers
Voor adapterbreedte 45 mm/55 mm.