Railsystemen Flat-PLS
Aansluittechniek Flat-PLS
Railkoperklauw voor vlak railkoper
Voor railkoper uit vlak-koper met verhoogde kortsluitvastheid of voor mechanische stabilisatie van railkoperpakketten.
Railkoperklauw voor aansluitcomponenten
Wordt in combinatie met schroefverbindingen voor de mechanische aansluiting van aansluitelementen zoals bijv. hoekkoppelingen gebruikt.
Aansluitklemmen voor ronde aders
Voor een directe aansluiting van ronde aders 95 – 300 mm2 (massief of soepel).
Klemplaat voor Flat-PLS
Voor de bevestiging van gelamelleerd railkoper op een hoofd- of verdelerrailsysteem van vlak-koper.
Aansluitplaat voor Flat-PLS
Voor de aansluiting van gelamelleerd railkoper op een hoofd- of verdelerrailsysteem van vlak-koper.
Aansluitplaat voor gelamelleerd railkoper
Voor aansluiting van gelamelleerd railkoper.
Aansluitplaat voor kabelschoenen
Voor de aansluiting van kabelschoenen op een Flat-PLS railsysteem met 2 – 4 railkoperdelen per geleider.
Aansluitset voor Flat-PLS
Voor de bevestiging van opbouwcomponenten of voor de aansluiting van railkoper.
Opvulstukje voor aansluitset
Schroef M10
Voor bevestiging van de directe aansluitklem, aansluitplaat en railkoperklauw op railsystemen met vlak-koperdelen.