Kabelgeleiding 19"

Kabelgeleiding voor het 19"-niveau

Kabelgeleiding voor het 19"-niveau.

Kabelgeleiding voor het 19"-niveau

Rangeerpaneel met stalen beugels

Voor het horizontaal rangeren van de patchkabels met 5 gemonteerde kabelgeleidingsbeugels.

Kabelgeleiding voor het 19"-niveau

Rangeerpaneel met kunststof beugels

Voor het horizontaal rangeren van de patchkabels met 5 gemonteerde kabelgeleidingsbeugels.

Kabelgeleiding voor het 19"-niveau

Rangeerpaneel met rangeerogen

Voor horizontaal rangeren van de patchkabel met rangeerogen, maakt eenvoudige modificatie en uitbreiding van de bekabeling mogelijk door opening van de afzonderlijke ogen.

Kabelgeleiding voor het 19"-niveau

Rangeerpaneel met frontdeksel

Kabelinstallatieruimte met uitsparingen boven, uitgerust met klep en snelsluitingen voor optimale toegang, toevoer aan achterzijde via uitsparing met borstelstrips.

Kabelgeleiding voor het 19"-niveau

Kabelrangeerkanaal, horizontaal 19"

Maakt verdekte eenvoudige kabelgeleiding van ook grote kabelhoeveelheden mogelijk binnen het 19"-niveau, ten behoeve van een eenvoudige handling kan de complete frontplaat via de snelsluitingen worden verwijderd.

Kabelgeleiding voor het 19"-niveau

Kabelgeleidingspaneel 19"

Voor het opvangen van de rangeerkabel.

Kabelgeleiding voor het 19"-niveau

Kabelgoot, 2 HE

voor het opnemen van glasvezel- en koperen kabel, van het patch-panel afgaande vezels worden via de uitsparingen in de goot gelegd en kunnen via de zijkant worden verdeeld.

Kabelgeleiding voor het 19"-niveau

Paneel voor kabelgeleiding, 2 HE

Voor de opname van glasvezel- en koperkabels.

Kabelgeleiding voor het 19"-niveau

Glasvezel-rangeerpaneel, 1 HE 19"

1 He, 4 in de voorzijde geïntegreerde glasvezel-geleidingsbeugels maken het optimaal rangeren van max. 48 vezels mogelijk.

Kabelgeleiding voor het 19"-niveau

Combirails voor 19"

Kabelgeleiding voor het 19"-niveau

Kabelgeleiding op het 19"-niveau C-rail

Voor bevestiging tussen alle 482,6 mm (19˝)-niveaus.

Kabelgeleiding voor het 19"-niveau

Kabelgeleiding op het 19"-niveau

Voor bevestiging tussen alle 482,6 mm (19˝)-niveaus, voor kabelbinders.

Kabelgeleiding voor het 19"-niveau

Kabeldoorvoerpaneel met borstelstrook 19"

Met uitsparing 390 x 40 mm (2 HE) of 390 x 20 mm (1 HE) met borstelstrip, montagemogelijkheid van kabelfixatiebeugels.