Railsystemen Flat-PLS
Aansluittechniek Flat-PLS
Aansluitklemmen voor ronde aders
Voor een directe aansluiting van ronde aders 95 – 300 mm2 (massief of soepel).
Aansluitplaat voor gelamelleerd railkoper
Voor aansluiting van gelamelleerd railkoper.
Aansluitplaat voor kabelschoenen
Voor de aansluiting van kabelschoenen op een Flat-PLS railsysteem met 2 – 4 railkoperdelen per geleider.
Railkoperklauw voor aansluitcomponenten
Wordt in combinatie met schroefverbindingen voor de mechanische aansluiting van aansluitelementen zoals bijv. hoekkoppelingen gebruikt.
Klauw met inpersmoer voor NH-zekeringlastscheiderstroken
Schroef M10
Voor bevestiging van de directe aansluitklem, aansluitplaat en railkoperklauw op railsystemen met vlak-koperdelen.
Profiel voor aansluitrails
Voor de verbinding van aansluitrails en verbindingssets van rechthoekig railkoper met Flat-PLS railsystemen, zonder te boren.