Winkelmandje

Wandmontage-koelaggregaten

  • Wandmontage-koelaggregaat Blue e+ 1,6 kW - 5,8 kW
    Wandmontage-koelaggregaat Blue e+ 1,6 kW - 5,8 kW

    Revolutionaire energie-efficiëntie door innovatieve hybride technologie. Bespaart gemiddeld 75% energie dankzij componenten met toerentalregeling en heatpipe-technologie. Unieke ondersteuning van meerdere spanningen voor een wereldwijde toepassing. Intuïtieve bediening via touch display. Identieke montageuitsparing (aanbouw, gedeeltelijke inbouw of volledige inbouw) voor vier vermogensklassen (2,0 - 5,8 kW).

    Meer

  • Wandmontage-koelaggregaat Blue e+ IT
    Wandmontage-koelaggregaat Blue e+ IT

    Door het gebruik van de Blue e+ technologie is de bundel optimaal afgestemd op de eisen die aan een energiezuinige koeling van IT-racks worden gesteld. In combinatie met de interfaces van de IoT-interface vindt er communicatie plaats met diverse systemen en wordt een monitoring- en energiemanagement gerealiseerd.

    Meer

  • Wandmontage-koelaggregaat Blue e+ outdoor 1,5 kW
    Wandmontage-koelaggregaat Blue e+ outdoor 1,5 kW

    Nuttig koelvermogen 1.500 W. Het koelaggregaat kan in drie posities (aanbouw, gedeeltelijke inbouw en volledige inbouw) aan de kast worden gemonteerd.

    Meer

  • Wandmontage-koelaggregaat TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW
    Wandmontage-koelaggregaat TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

    Energie-efficiënte Blue e wandmontage-koelaggregaten in de vermogensklassen 300 W tot 4000 W, met condensor voorzien van RiNano-coating en vanaf 1000 W met geïntegreerde elektrische condensverdamping. Leverbaar in de speciale bouwvormen “horizontaal” en “vlak”.

    Meer

  • Wandmontage-koelaggregaat TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW
    Wandmontage-koelaggregaat TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW

    Energiezuinige Blue e wandmontage-koelaggregaten in de vermogensklassen 500 W tot 2.500 W met standaard geïntegreerde e-Comfortcontroller, condensor voorzien van RiNano-coating en elektrische condensaatverdamping (vanaf 1000 W), beschermklasse UL Type 3R/4, 12.

    Meer

  • Wandmontage-koelaggregaat TopTherm Blue e, NEMA 4X 0,5 - 2,5 kW
    Wandmontage-koelaggregaat TopTherm Blue e, NEMA 4X 0,5 - 2,5 kW

    Energiezuinige Blue e wandmontage-koelaggregaten in de vermogensklassen 500 W tot 2500 W met standaard geïntegreerde e-Comfortcontroller, condensor voorzien van RiNano-coating en elektrische condensaatverdamping. Beschermklasse NEMA 4X.

    Meer