Kastsystemen

Compacte behuizingen

Compacte behuizingen, groot aantal varianten: polycarbonaat kasten PK, aluminium kasten GA, compacte behuizingen KX, klemmenkasten in plaatstalen uitvoeringen met en zonder wartelplaat, E-Boxen en busbehuizingen. De wandbehuizingen voldoen aan de hoogste eisen met betrekking tot de veiligheid van elektrische componenten voor compacte besturingen. Beschermklasse tot IP66.

Compacte behuizingen

Polycarbonaat kasten PK

Wandbehuizing van glasvezelversterkt polycarbonaat, naar keuze met grijze of transparante deksel. Beschermklasse IP 66. Snel onderhoud door deksel met snelsluiting. Veilig door zelfdovend materiaal.

Compacte behuizingen

Aluminium kasten GA

Robuuste wandbehuizing van spuitgietaluminium, gelakt. Beschermklasse IP 66. Ideaal voor toepassing in ruwe omgevingen door optimale bescherming tegen corrosie. Eenvoudige interieuropbouw.

Compacte behuizingen

Compacte behuizingen KX Klemmenkasten KX, plaatstaal, zonder wartelplaat

De compacte behuizing KX, klemmenkast KX, zonder wartelplaat maakt een flexibele interieuropbouw mogelijk bij een hoge beschermklasse.

Compacte behuizingen

Compacte behuizingen KX Klemmenkasten KX, plaatstaal, met wartelplaat

De compacte behuizing KX, klemmenkast KX, met wartelplaat maakt een flexibele interieuropbouw en een eenvoudige kabeldoorvoer mogelijk bij een optimale benutting van de beschikbare ruimte.

Compacte behuizingen

Klemmenkasten KX Roestvaststaal

De compacte behuizing KX, roestvaststaal biedt maximale datakwaliteit en transparantie bij de engineering. Daarnaast biedt deze behuizing maximale flexibiliteit en veiligheid voor tal van toepassingen.

Compacte behuizingen

Compacte behuizingen KX E-Box KX, plaatstaal

De compacte behuizing KX, E-Box KX, plaatstaal, biedt een hoge mate van montagegemak en flexibiliteit bij de keuze van sluitsystemen.

Compacte behuizingen

E-Box KX Roestvaststaal

De E-Box KX, roestvaststaal, biedt een hoge mate van montagegemak en flexibiliteit bij de keuze van sluitsystemen. Dankzij de standaard 180°-scharnieren is het interieur van de behuizing goed toegankelijk.

Compacte behuizingen

Compacte behuizingen KX Busbehuizing KX, plaatstaal, met mini-knevelsluiting

Wandkast van plaatstaal, met deksel en ruit. Beschermklasse IP 65 / NEMA 12. Voor de inbouw van vrijwel alle merken busmodulen en sensoren.

Compacte behuizingen

Compacte behuizingen KX Busbehuizing KX, plaatstaal, met dubbelbaardbinnenwerk

Wandkast van plaatstaal, met deksel en ruit. Beschermklasse IP 65 / NEMA 12. Voor de inbouw van vrijwel alle merken busmodulen en sensoren.

Compacte behuizingen

Busbehuizingen KX Roestvaststaal

De roestvaststalen busbehuizing KX is goed toegankelijk door de 180°-scharnieren en heeft een hoge beschermklasse IP66.

Compacte behuizingen

Klemmenkasten KL

Wandbehuizing met deksel van plaatstaal of roestvaststaal, uitgevoerd met wartelplaat in beschermklasse IP55 en zonder wartelplaat in beschermklasse IP66. Eenvoudige wandmontage door achterwand met boringen. Maximale flexibiliteit bij de kabelinvoer....

Compacte behuizingen

Busbehuizingen BG Roestvaststaal

Busbehuizingen van roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), incl. 180°-scharnier. Beschermklasse IP 66.