Winkelmandje

Toebehoren voor KX

  • Bodems
    Bodems

    Sokkelsystemen als stabiele kastondersteuning, stelvoeten voor het vereffenen van bodemoneffenheden, wielen voor een mobiele toepassing. Schep meer ruimte, maak gebruik van de ruimte in de sokkel voor het onderbrengen van kabels.

    Meer

  • Sluitsystemen
    Sluitsystemen

    De standaard binnenwerken kunnen door alle typen handgrepen alsmede door andere sluitingen worden vervangen. Een drukknop is een praktisch alternatief voor het snel en zonder sleutel openen van vloerstaande en wandbehuizingen.

    Meer

  • Dak/wandbevestiging
    Dak/wandbevestiging

    De diverse werkzaamheden boven op de kast zijn met passende systeemtoebehoren perfect uit te voeren: kraantransport, kabelinvoer, ventilatie, weergaven ter identificatie, drukontlasting, wandbevestiging

    Meer

  • Interieuropbouw
    Interieuropbouw

    Montageplaten, railsystemen, bevestigingselementen, legborden, systeemverlichting, EMC, aarding, contactdoosstroken

    Meer

  • Kabelgeleiding
    Kabelgeleiding

    Kabelinvoeren, wartelplaten, kabelwartels, kabeldoorvoeren, kabelgeleidingen, kabelgeleidingen 19"

    Meer

  • Kabelwartels
    Kabelwartels

    Kabelwartels vervaardigd van polyamide, messing of roestvaststaal. De HD-kabelwartel realiseert een hoogwaardige bescherming (IP 68 resp. IP 69K) voor toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie of in ultrareine zones.

    Meer