Wandkast AX

  • Wandkast AX Basiskast AX, plaatstaal
    Wandkast AX Basiskast AX, plaatstaal

    System Perfection. De nieuwe wand-/vloerkast AX, plaatstaal, biedt maximale datakwaliteit en transparantie bij de engineering. Daarnaast biedt deze kast maximale flexibiliteit en veiligheid bij de montage en interieuropbouw.

    Meer

  • Wandkast AX Basiskast AX, roestvaststaal
    Wandkast AX Basiskast AX, roestvaststaal

    System Perfection. De nieuwe wand-/vloerkast AX, roestvaststaal, biedt maximale datakwaliteit en transparantie bij de engineering. Daarnaast biedt deze kast maximale flexibiliteit en veiligheid bij de montage en interieuropbouw.

    Meer

  • Wandbehuizingen AX IT met 19"-profielen, in diepte verstelbaar
    Wandbehuizingen AX IT met 19"-profielen, in diepte verstelbaar

    IT-wandbehuizing met hoge beschermklasse voor toepassing in industriële omgevingen. Met in diepte verstelbaar 19"-profiel en wartelplaat met borstelstrip voor kabelinvoer in de behuizingsbodem. Beschermklasse tot IP 66 (overeenkomstig de geselecteerde wartelplaat)

    Meer

  • Wandkast AX Bedieningsbehuizingen AX met handgreepprofielen
    Wandkast AX Bedieningsbehuizingen AX met handgreepprofielen

    Bedieningsbehuizingen met handgreepprofielen op AX-basis, plaatstaal, met draagarmuitsparing Ø 130 mm, passend bij draagarmsysteem CP 60/120/180, toegang t.b.v. onderhoud naar keuze aan de voor- of achterzijde, aluminium frontplaat eenvoudig te demonteren voor bewerking, beschermklasse IP 55.

    Meer

  • Wandkast AX Bedieningsbehuizing AX voor tafel-TFT tot 24"
    Wandkast AX Bedieningsbehuizing AX voor tafel-TFT tot 24"

    De bedieningsbehuizing voor een tafel-TFT tot 24" op AX-basis, plaatstaal, met geïntegreerde VESA 75/100-opname. Effectieve en aantrekkelijke bescherming voor standaard tafel-TFT’s tot 24" in de formaten 16:9/16:10. Hoge beschermklasse IP 65.

    Meer

  • Toebehoren voor AX
    Toebehoren voor AX

    Het omvangrijke toebehorenprogramma voor alle toepassingen. Flexibiliteit, montagevriendelijkheid en veiligheid afgestemd op de nieuwe wandkast AX.

    Meer