Wandkast AX

Toebehoren voor AX

Het omvangrijke toebehorenprogramma voor alle toepassingen. Flexibiliteit, montagevriendelijkheid en veiligheid afgestemd op de nieuwe wandkast AX.

Toebehoren voor AX

Sokkelsysteem AX

Dankzij de royale opening in het sokkelhoekstuk is direct vastschroeven aan de behuizing vanaf de voorzijde mogelijk. De klikbare plinten maken een eenvoudige en snelle toegang tot de sokkel mogelijk. Hierdoor is de sokkel voor specifieke doeleinden te...

Toebehoren voor AX

Bodems

Toebehoren voor de kast-/behuizingsbodem bieden flexibele mogelijkheden voor bodemopbouw en voor het transport of ter stabilisatie van kasten/behuizingen. Stelvoeten, wielen en transporttoebehoren, bodemplaten, breedtedelingen, kantelbeveiliging en...

Toebehoren voor AX

Koppeltechniek

Ongeacht of er compleet uitgebouwde kasten-/behuizingsrijen worden getransporteerd of dat er afzonderlijke kasten/behuizingen op de standplaats worden opgesteld, er is voor alle koppelsituaties in de kastenbouw een passende oplossing: koppelingen,...

Toebehoren voor AX

Binnendeur voor wandkasten AX

Voor een betrouwbare toegangsbeveiliging. Scheiding van bedienings- en technisch niveau.

Toebehoren voor AX

Zichtvensters en bedieningstableaus

Displays, knoppen, schakelaars en andere bedieningselementen worden optisch hoogwaardig tegen stof, vloeistof en onbevoegde toegang beveiligd.

Toebehoren voor AX

Sluitsystemen

De standaard binnenwerken kunnen door alle typen handgrepen alsmede door andere sluitingen worden vervangen. Een drukknop is een praktisch alternatief voor het snel en zonder sleutel openen van vloerstaande en wandbehuizingen.

Toebehoren voor AX

Deur, binnenzijde

Er zijn veelzijdige bevestigingsmogelijkheden voor het bewaren en archiveren van documenten en inbouwcomponenten van signalerings- of bedieningselementen beschikbaar.

Toebehoren voor AX

Dak/wandbevestiging

Wensen met betrekking tot het dak van de kast/behuizing zijn met passende systeemtoebehoren perfect te vervullen: kraantransport, kabelinvoer, ventilatie, dakopzetmodulen voor kasten/behuizingen, beschermstrips, toebehoren voor drukontlasting,...

Toebehoren voor AX

Railsystemen

Met railsystemen wordt elk willekeurig punt in het frame bereikt. Extra montageniveaus, verschillende functies zoals montagerails of C-rails – de individuele opbouw is vrijwel grenzeloos.

Toebehoren voor AX

Bevestigingselementen

Veelzijdige bevestigingstoebehoren, zoals kooimoeren, schuifmoeren, schroeven en verschillende montage-elementen voor een comfortabele en efficiënte kast-/behuizingsopbouw.

Toebehoren voor AX

19"-techniek

Zwenkramen, profielen, inbouwsets voor profielen, toebehoren voor Rittal Data Rack, glijrails, inch-opbouw, patchpanels, splitterboxen, LSA-techniek

Toebehoren voor AX

Aarding

Aardingsmateriaal voor de opbouw van een veilige aardverbinding die voldoet aan de eisen van VDE en aan de laagspanningsrichtlijn. Afzonderlijke aardlitzen of direct op kast-/behuizingssystemen afgestemde totaalsystemen voor de aarding van frames of op...

Toebehoren voor AX

Kabeldoorvoer, modulair

De modulaire kabeldoorvoer is uitgevoerd als modulaire kunststof wartelplaten en als modulaire afdichtingsframes leverbaar. Met de modulaire kabeldoorvoer is een volledig flexibele kabelinvoer mogelijk, ook van voorgeconfectioneerde kabels. De...

Toebehoren voor AX

Wartelplaten

Voor uitsparingen in wandbehuizingen of voor vrije montage aan vlakke delen. Voor industriële kasten/behuizingen in diverse uitvoeringen. Voor 19"-netwerk-wandpatchkasten EL naar keuze wartelplaten met borstelstrip of voor metrische wartels.

Toebehoren voor AX

Kabelwartels

Kabelwartels vervaardigd van polyamide, messing of roestvaststaal, ook in EMC-uitvoering. Kabelwartels zijn leverbaar met hoge beschermklassen tot IP 68 resp. IP 69. Voor de voedingsmiddelenindustrie of clean rooms zijn kabelwartels in hygiënische...

Toebehoren voor AX

Systeemverlichting LED

De perfecte kastverlichting. De meest innovatieve verlichtingstechniek, afgestemd op de Rittal-kastsystemen. Innovatieve LED-techniek voor nog meer licht tot in de uiterste hoeken