Roestvaststaal

  • Compacte behuizingen
    Compacte behuizingen

    Behuizingen van roestvaststaal 1.4301 (AISI 304).

    Meer

  • Wand-/vloerkastsystemen
  • Kastsystemen
    Kastsystemen

    Behuizingen van roestvaststaal 1.4301 (AISI 304).

    Meer

  • Lessenaars Roestvaststaal
    Lessenaars Roestvaststaal

    Lessenaars van roestvaststaal 1.4301, (AISI 304), eenheid gereed voor montage met hoge beschermklasse IP 55 in vier verschillende breedten. Eenvoudige handling door zelfvergrendelend uitzetijzer. Vervangbaar binnenwerk. Eenvoudige kabelinvoer dankzij gedeelde bodemplaten

    Meer

  • PC-kastsysteem Roestvaststaal
    PC-kastsysteem Roestvaststaal

    PC-kastsystemen op basis van SE van roestvaststaal 1.4301, (AISI 304). Constructieprincipe identiek aan plaatstalen uitvoering. Praktische achterdeur geeft eenvoudig toegang bij servicewerkzaamheden. Hoge toegangsbeveiliging door vaste zijwanden en dak, evenals binnenliggende zichtdeurvergrendeling en afsluitbare toetsenbordlade

    Meer

  • Bedieningsbehuizingen
    Bedieningsbehuizingen

    Bedieningsbehuizingen en draagarmsystemen van roestvaststaal 1.4301 (AISI 304).

    Meer

  • Draagarmsysteem CP 40, roestvaststaal
    Draagarmsysteem CP 40, roestvaststaal

    Draagarmsysteem CP 40 roestvaststaal, voor statische belastingen tot maximaal 400 N. Hoge beschermklasse en geïntegreerde afstelmogelijkheid.

    Meer