Klimatisering

Koelaggregaten

Met koelaggregaten wordt de kastbinnentemperatuur op een constant niveau gehouden dat onafhankelijk is van de omgevingstemperatuur. De luchtgeleiding voldoet aan individuele behoeften. Dankzij de twee gescheiden circuits dringt er geen stof in de kast door.

Koelaggregaten

Wandmontage-koelaggregaten

Aanbouw aan of inbouw in deuren en wanden via gestandaardiseerde montageuitsparingen. Geïntegreerde elektronische condensverdamping (vanaf 0,3 kW). Koelvermogen 0,3 kW – 5,8 kW. Vanaf 0,3 kW ook leverbaar met energie-efficiënte Blue e+...

Koelaggregaten

Dakmontage-koelaggregaten

Deuren of zijwanden en vluchtwegen blijven door de dakmontage vrij. Elektronische condensverdamping. Koelvermogen 0,55 kW – 4 kW. De vermogensklasse 1,3 kW is ook leverbaar met energie-efficiënte Blue e+ technologie.

Koelaggregaten

Klimaatmoduulconcept

De koeleenheid is geïntegreerd in de kastdeur en sluit daardoor perfect aan bij het totaalbeeld van de kast. De bestaande deur is eenvoudig en zonder mechanische bewerking door deze oplossing te vervangen, ook tijdens bedrijf. Koelvermogen tot 1,5...

Koelaggregaten

Thermoelectric Cooler Totaal koelvermogen/verwarmingscapaciteit 80/80 W

De krachtige, lichtgewicht, op Peltier-techniek gebaseerde koelers realiseren een energie-efficiënte klimatisering van bedieningsbehuizingen en compacte behuizingen. Koelvermogen/verwarmingscapaciteit 80/80 W.