Klimatisering

Luchtkoeling

Apparaten voor koeling met omgevingslucht zijn geschikt om warmte op zeer economische wijze af te voeren. Voorwaarde: relatief schone omgevingslucht, temperaturen die onder de gewenste kastbinnentemperatuur liggen.

Luchtkoeling

Ventilatoren

Complete ventilatoreenheid voor montage zonder gereedschap in vlakke delen. Koeling van de kast door de warmte uit de kast te blazen of af te zuigen. Luchtverplaatsing 20 m³/h - 1160 m³/h. Beschermklasse standaard IP 54. Naderhand te verhogen...

Luchtkoeling

Dakventilatoren

Ventilator voor koeling van de kast via het dak. Passieve oplossing en luchtverplaatsing 500 m³/h – 1069 m³/h. Eén systeem en slechts één montage-uitsparing voor alle afmetingen. Optimale efficiëntie door slimme...

Luchtkoeling

Schuifladeventilatoren/drukventilatoren

Complete ventilatoreenheid voor directe inbouw in het 19"-niveau. Luchtverplaatsing 320 m³/h - 480 m³/h. De inbouw maakt een permanente luchtcirculatie in de kast mogelijk. Dit voorkomt het ontstaan van warmtenesten.

Luchtkoeling

Lucht/lucht-warmtewisselaars

Warmtewisselaar met twee gescheiden luchtcirculaties om het binnendringen van stof in de kast te voorkomen. Koelvermogen 17,5 W/K – 90 W/K. Het temperatuurverschil tussen binnen- en buitencirculatie is bepalend voor de af te voeren hoeveelheid...