Ventilatoren

  • TopTherm ventilatoren
    TopTherm ventilatoren

    Complete ventilatoreenheid voor montage zonder gereedschap. Luchtcapaciteit van 20 - 900 m³/h, beschermklasse standaard IP 54.

    Meer

  • TopTherm ventilatoren EMC
    TopTherm ventilatoren EMC

    Complete ventilatoreenheid met EMC-afscherming voor montage zonder gereedschap. Luchtcapaciteit van 20 - 900m³/h, beschermklasse standaard IP 54.

    Meer

  • TopTherm ventilatoren met EC-technologie
    TopTherm ventilatoren met EC-technologie

    Energiezuinige uitvoering van de RTT ventilatoren met EC-technologie. Vanaf 180 m³/uur met geïntegreerde besturingsinterface (0-10 V / PWM-ingang en uitgang voor tachosignaal) voor regeling en bewaking van de ventilator.

    Meer