Winkelmandje

Outdoor-klimatisering

  • TopTherm ventilatoren
    TopTherm ventilatoren

    Complete ventilatoreenheid voor montage zonder gereedschap. Luchtcapaciteit van 20 - 900 m³/h, beschermklasse standaard IP 54.

    Meer

  • TopTherm ventilatoren met EC-technologie
    TopTherm ventilatoren met EC-technologie

    Energiezuinige uitvoering van de RTT ventilatoren met EC-technologie. Vanaf 180 m³/uur met geïntegreerde besturingsinterface (0-10 V / PWM-ingang en uitgang voor tachosignaal) voor regeling en bewaking van de ventilator.

    Meer

  • Ventilatorafdekkap ter verhoging van de beschermklasse
    Ventilatorafdekkap ter verhoging van de beschermklasse

    Met name in de levensmiddelenindustrie voorkomt de ventilatorafdekkap het binnendringen van vocht. In combinatie met het standaardfilter wordt de beschermklasse IP 56 bereikt.

    Meer

  • Wandmontage-koelaggregaat Blue e+ outdoor Totaal koelvermogen 1,50 kW
    Wandmontage-koelaggregaat Blue e+ outdoor Totaal koelvermogen 1,50 kW

    Nuttig koelvermogen 1.500 W. Het koelaggregaat kan in drie posities (aanbouw, gedeeltelijke inbouw en volledige inbouw) aan de kast worden gemonteerd.

    Meer

  • Wandmontage-koelaggregaat TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 Totaal koelvermogen 0,50 - 2,50 kW
    Wandmontage-koelaggregaat TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 Totaal koelvermogen 0,50 - 2,50 kW

    Energiezuinige Blue e wandmontage-koelaggregaten in de vermogensklassen 500 W tot 2.500 W met standaard geïntegreerde e-Comfortcontroller, condensor voorzien van RiNano-coating en elektrische condensaatverdamping (vanaf 1000 W), beschermklasse UL Type 3R/4, 12.

    Meer

  • Kastverwarming zonder ventilator
    Kastverwarming zonder ventilator

    Kastverwarmingen voor het regelen van de relatieve vochtigheid voorkomen dat de temperatuur onder de dauwpunttemperatuur zakt, waardoor er condensvorming in de kast zou optreden. Gevolgschade door corrosie of elektrische kortsluiting wordt zo voorkomen. Uitvoering zonder ventilator. Continu vermogen 10 – 150 W.

    Meer

  • Kastverwarming met ventilator
    Kastverwarming met ventilator

    Kastverwarmingen voor het regelen van de relatieve vochtigheid voorkomen dat de temperatuur onder de dauwpunttemperatuur zakt, waardoor er condensvorming in de kast zou optreden. Gevolgschade door corrosie of elektrische kortsluiting wordt zo voorkomen. Uitvoering met ventilator. Continu vermogen 235 – 800 W.

    Meer